Schaftfräser mit 3 Hartmetall-Schneiden für Aluminiumlegierungen ALE-3DLC

Schaftfräser mit 3 Hartmetall-Schneiden für Aluminiumlegierungen ALE-3DLC
[Specifications]
· Shape: Square End Mill (carbide)
· Coating: DLC
· Work Materials: Aluminum [◎], Copper [◎]
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Grooves / Plunging (Z feed) / Countersinking

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALE-3030
ALE-3035
ALE-3040
ALE-3045
ALE-3050
ALE-3055
ALE-3060
ALE-3065
ALE-3070
ALE-3075
ALE-3080
ALE-3085
ALE-3090
ALE-3095
ALE-3100
ALE-3105
ALE-3110
ALE-3115
ALE-3120
ALE-3130
ALE-3140
ALE-3150
ALE-3160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

100.28 €

1 6 Arbeitstage 39660

101.34 €

1 6 Arbeitstage 3.510660

101.34 €

1 6 Arbeitstage 412660

104.51 €

1 6 Arbeitstage 4.513660

104.51 €

1 6 Arbeitstage 515660

106.63 €

1 6 Arbeitstage 5.516660

106.63 €

1 6 Arbeitstage 618660

143.65 €

1 6 Arbeitstage 6.519870

143.65 €

1 6 Arbeitstage 721870

143.65 €

1 6 Arbeitstage 7.522870

148.93 €

1 6 Arbeitstage 824870

127.69 €

1 6 Arbeitstage 8.5251080

127.69 €

1 6 Arbeitstage 9271080

127.69 €

1 6 Arbeitstage 9.5281080

127.69 €

1 6 Arbeitstage 10301080

161.68 €

1 6 Arbeitstage 10.5321290

161.68 €

1 6 Arbeitstage 11331290

161.68 €

1 6 Arbeitstage 11.5351290

165.37 €

1 6 Arbeitstage 12361290

186.79 €

1 6 Arbeitstage 133912100

220.78 €

1 6 Arbeitstage 144212100

232.59 €

1 6 Arbeitstage 154516110

238.51 €

1 6 Arbeitstage 164816110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating DLC Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance h6 Torsion Angle details 45°
Material Ultra-thin particle alloy

Technischer Support