Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Surface C Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.15 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.2 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.25 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 40 | 0.3 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.15 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.2 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.25 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 0.3 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.1 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.15 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.2 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.25 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.3 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.35 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.4 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.45 | |
77.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 0.5 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.1 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.15 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.2 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.25 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.3 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.35 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.4 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.45 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 0.5 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.1 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.15 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.2 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.25 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.3 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.35 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.4 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.45 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.5 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.75 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.1 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.15 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.2 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.25 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.3 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.35 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.4 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.45 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.5 | |
104.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.75 | |
104.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.1 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.15 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.2 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.25 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.3 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.35 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.4 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.45 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.5 | |
108.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.75 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | C-Ebene |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Material | Ultrafine particle alloys |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Surface C Dimensions(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften