Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | |
85.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1 | 4 | 45 | |
70.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.5 | 4 | 45 | |
70.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | |
62.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 2 | 4 | 45 | |
62.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2 | 4 | 45 | |
60.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 2.5 | 4 | 45 | |
56.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 3 | 4 | 45 | |
52.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 50 | |
52.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 4 | 4 | 50 | |
52.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 4 | 50 | |
52.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 50 | |
52.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 50 | |
62.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 60 | |
62.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | 3 | 80 | |
70.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 60 | |
70.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 4 | 80 | |
78.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | |
85.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | |
95.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 21 | 6 | 100 |
Loading...
work material | Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 |
Torsion Angle details | 30° | Material | Ultra-thin particle alloy |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften