Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | PCD Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.2 | 4 | 50 | 0.6 | 1 | ||
698.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.3 | 4 | 50 | 0.9 | 1 | ||
678.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | 4 | 50 | 1.2 | 1 | ||
657.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 4 | 50 | 1.5 | 1 | ||
657.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.6 | 4 | 50 | 1.8 | 1 | ||
616.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 0.7 | 4 | 50 | 2.1 | 1 | ||
575.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | 4 | 50 | 2.4 | 1 | ||
575.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 0.9 | 4 | 50 | 2.7 | 1 | ||
575.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 4 | 50 | 3 | 1 | ||
575.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 1 | 4 | 50 | 3.3 | 1 | ||
575.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1 | 4 | 50 | 3.6 | 1 | ||
575.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 1 | 4 | 50 | 3.9 | 1 | ||
575.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 1 | 4 | 50 | 4.2 | 1 | ||
616.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4.5 | 2 | ||
616.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 1.5 | 4 | 50 | 4.8 | 2 | ||
616.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 1.5 | 4 | 50 | 5.1 | 2 | ||
616.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 1.5 | 4 | 50 | 5.4 | 2 | ||
616.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 1.5 | 4 | 50 | 5.7 | 2 | ||
657.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | ||
657.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 2 | 4 | 50 | 6.3 | 2 | ||
657.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 2 | 4 | 50 | 6.6 | 2 | ||
657.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 2 | 4 | 50 | 6.9 | 2 | ||
657.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 2 | 4 | 50 | 7.2 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 2 | 4 | 50 | 7.5 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 2 | 4 | 50 | 7.8 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 2 | 4 | 50 | 8.1 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 2 | 4 | 50 | 8.4 | 2 | ||
739.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 2 | 4 | 50 | 8.7 | 2 | ||
801.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 2.5 | 6 | 50 | 9 | 3 | ||
801.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 2.5 | 6 | 50 | 10.5 | 3 | ||
862.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | 6 | 50 | 12 | 3 | ||
862.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 2.5 | 6 | 50 | 13.5 | 3 | ||
944.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 3 | 6 | 60 | 15 | 4 | ||
965.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 3 | 6 | 60 | 16.5 | 4 | ||
986.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 60 | 18 | 4 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Graphit | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Torsion Angle details | 30° |
Material | PCD Polycrystalline diamond |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften