Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BVEF-2030005 |
BVEF-2030010 |
BVEF-2040005 |
BVEF-2040010 |
BVEF-2060005 |
BVEF-2060010 |
BVEF-2090005 |
BVEF-2090010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | tip angle θ | Tip diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3.64 | 30° | 0.05 | ||
181.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3.54 | 30° | 0.1 | ||
181.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.68 | 40° | 0.05 | ||
181.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.61 | 40° | 0.1 | ||
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.69 | 60° | 0.05 | ||
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.65 | 60° | 0.1 | ||
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.975 | 90° | 0.05 | ||
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.95 | 90° | 0.1 |
Loading...
Overall length (L)(mm) | 50 | Handle diameter (d)(mm) | 4 | Neck diameter(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
CBN Layer | 2 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | +0.02~-0.02 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Number of flutes | 2 straight blades | Tip angle | +15'~-15' |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
tip angle θ
Tip diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften