Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Handle diameter (d) (mm) | Corner R (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 0.5 | 40 | 3 | 0.1 | 0.6 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 0.5 | 40 | 3 | 0.2 | 0.6 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 40 | 3 | 0.1 | 0.6 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 40 | 3 | 0.2 | 0.6 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 40 | 3 | 0.1 | 1 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 40 | 3 | 0.2 | 1 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 40 | 3 | 0.1 | 1 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 40 | 3 | 0.2 | 1 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 40 | 3 | 0.1 | 1 | ||
168.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 40 | 3 | 0.2 | 1 | ||
133.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 0.1 | 1 | |
155.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 0.2 | 1 | ||
155.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 0.3 | 1 | ||
155.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 2 | ||
176.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 2 | ||
176.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 2 | ||
194.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 2 | ||
164.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 2 | ||
194.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 2 | ||
194.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 0.4 | 2 | ||
194.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 0.5 | 2 |
Loading...
Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.02 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes | 2 straight blades | Rounded Corner Allowable Difference | +0.02~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Handle diameter (d)(mm)
Corner R(mm)
CBN Layer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften