Satz Austausch-Bits

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBS-32PCS

Teilenummer
SBS-32PCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.29 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (Elektrobohrer) Width(mm) 12 Height(mm) 88
Depth(mm) 43 Weight(g) 340 Set Content Phillips Bit (Blue): +0/+1/+2 x 3/+3. Flathead Bit (Green): -3/-4/-5/-6. Phillips Screwdriver (Red): 1/2 x 2/3. Hex Bit (Orange): 2/2.5/3/4/5/6. Hexalobular Bit (Yellow): 8/10/15/20/25/27/30/40. Square Bit (Brown): 2/3. Slim Holder / Socket Adapter.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Austausch-Bits, die Teilenummer ist SBS-32PCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBS-32PCS.

Technischer Support