Tragbarer Bithaltersatz, keine Farbe angegeben

Tragbarer Bithaltersatz, keine Farbe angegeben
Es kann verwendet werden, wenn Bits und Steckschlüsseleinsätze getragen werden, und kann leicht entfernt werden, indem man es auf und ab schiebt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBH-SET

Teilenummer
SBH-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sonstige Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Specifications Bit holder: 6.35 mm shaft compatible/Key Adapter: 6.35 mm shaft type Application Bit, Socket, and Other Portable Items.
Function 1 The carabiner is lockable. Function 2 Bit holder and key holder are included as a set. Material Carabiner: Aluminum.
Notes 1 Press the sleeve of the holder and detach it. Notes 2 Carabiner color cannot be specified. Notes 3 After installing securely, confirm that it is fixed properly and then use it.
Product Width(mm) 40 Product Height(mm) 120 Product Depth(mm) 10
Product Weight(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Tragbarer Bithaltersatz, keine Farbe angegeben, die Teilenummer ist SBH-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBH-SET.

Technischer Support