Handnietwerkzeug, HR-11 / HR-21

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HR-21

Teilenummer
HR-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.93 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nietpistole Compatible Rivet Size 4 / 2.4 / 3.2 / 4.8 Overall Length(mm) 267
Weight(g) 560 Specification 1 Accessory: nose piece (2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) Specification 2 Accessories: long nose piece / wrench for swapping nose pieces
Function 1 Easy-gripping, and force is easy to apply. Product Width(mm) 80 Product Depth(mm) 25
Notes 1 Use a vertical (two-handed) or air-type riveter for 4.8 mm stainless steel.

Sie befinden sich auf der Seite für Handnietwerkzeug, HR-11 / HR-21, die Teilenummer ist HR-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR-21.

Technischer Support