Diamant-Nutschneider V-förmig

Diamant-Nutschneider V-förmig
[Merkmale]
Für die Reparatur von schmalen und kleinen Rissen in Beton und Mörtelwänden.
[Merkmale]
Reparatur von schmalen und kleinen Rissen in Beton und Mörtelwänden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1305670

Teilenummer
1305670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.44 €

2 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Package size(mm) H150×W130×D17 Weight(g) 262
Max. Rotational Speed(min-1) 15200 JAN code 4907052362123

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Nutschneider V-förmig, die Teilenummer ist 1305670.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1305670.

Technischer Support