Teilenummer
|
---|
BC1010 |
BL3010 |
BL4010 |
BO1010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Operating Range (mm) | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Mass (g) | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 55° | TC | Minimum Thread Diameter 9 | 2 | - | NG1000 (NG-1 Handle) | 12 | BC1010 | ||
58.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 50° | L3 | 1-8 | 10 | EL07013 (L Holder) | NG3000 (NG-3 Handle) | 19 | BL3010 | ||
46.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 50° | L4 | 0-2.5 | 10 | EL07013 (L Holder) | NG3000 (NG-3 Handle) | 16 | BL4010 | ||
22.33 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40° | O-Ring | 1-3 | 2 | - | NG1000 (NG-1 Handle) | 12 | BO1010 |
Loading...
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | Material | HSS-Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Operating Range(mm)
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften