Teilenummer
|
---|
CB-1/2 |
CB-1/4 |
CB-3 |
CB-3/8 |
CB-4 |
CB-5 |
CB-5/16 |
CB-6 |
CB-8 |
CB-10 |
CB-12 |
CB-14 |
CB-16 |
CB-18 |
CB-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 83 | 12 | 13.2 | 13 | ||
51.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 11 | 14 | 58 | 8 | 6.55 | 6 | |
32.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 7 | 37 | 6 | 3.2 | 3 | |
81.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 15 | 16 | 73 | 12 | 9.8 | 9 | |
36.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.4 | 10 | 44 | 6 | 4.2 | 4 | |
40.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.9 | 13 | 51 | 6 | 5.2 | 5 | |
75.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 14 | 16 | 67 | 10 | 8.25 | 8 | |
46.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.4 | 15 | 58 | 8 | 6.2 | 6 | |
62.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13.4 | 16 | 67 | 10 | 8.2 | 8 | |
81.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16.8 | 16 | 74 | 12 | 10.3 | 10 | |
105.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.8 | 20 | 83 | 12 | 12.4 | 12 | ||
90.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 24 | 20 | 90 | 12 | 14.4 | 14 | ||
126.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 100 | 16 | 16.5 | 16 | ||
150.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 24 | 104 | 16 | 18.5 | 18 | ||
189.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 26 | 109 | 16 | 21 | 21 |
Loading...
Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+0.2 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Guide Diameter Tolerance | -0.05~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften