Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Length (mm) | Single corner (°) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Large Diameter (mm) | Blade diameter tolerance | Torsion Angle degree | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5° | 35 | 3 | 1 | 1.52 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
87.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 7° | 35 | 3 | 1 | 1.74 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
87.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10° | 35 | 3 | 1 | 2.06 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
89.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15° | 35 | 3 | 1 | 2.61 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
110.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 5° | 35 | 3 | 1.5 | 2.2 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
87.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 7° | 35 | 3 | 1.5 | 2.48 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
87.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10° | 35 | 3 | 1.5 | 2.91 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
89.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15° | 35 | 4 | 1.5 | 3.64 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
89.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 5° | 50 | 4 | 2 | 2.87 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
89.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 7° | 50 | 4 | 2 | 3.23 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
94.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10° | 50 | 4 | 2 | 3.76 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
104.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15° | 50 | 6 | 2 | 4.68 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
89.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5° | 50 | 4 | 2.5 | 3.55 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
89.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 7° | 50 | 4 | 2.5 | 3.97 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
104.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10° | 50 | 6 | 2.5 | 4.62 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
104.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15° | 50 | 6 | 2.5 | 5.72 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
96.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 5° | 60 | 6 | 3 | 4.22 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
128.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 7° | 60 | 6 | 3 | 4.72 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
114.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 15° | 60 | 6 | 3 | 6.75 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
167.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20° | 60 | 8 | 3 | 8.1 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
181.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25° | 60 | 8 | 3 | 9.53 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
213.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 30° | 70 | 12 | 3 | 11.08 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
811.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35° | 70 | 12 | 3 | 12.8 | -0.1~0 | 20° | ||
819.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 40° | 70 | 12 | 3 | 14.75 | -0.1~0 | 20° | ||
892.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 45° | 70 | 16 | 3 | 17 | -0.1~0 | 20° | ||
97.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 5° | 60 | 6 | 3.5 | 4.72 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
97.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 7° | 60 | 6 | 3.5 | 5.22 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
114.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10° | 60 | 6 | 3.5 | 5.97 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
165.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 15° | 60 | 8 | 3.5 | 7.25 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
219.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20° | 60 | 10 | 3.5 | 8.6 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
231.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25° | 60 | 10 | 3.5 | 10.03 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
297.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 30° | 70 | 12 | 3.5 | 11.58 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
809.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35° | 70 | 12 | 3.5 | 13.3 | -0.1~0 | 20° | ||
872.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 40° | 70 | 16 | 3.5 | 15.25 | -0.1~0 | 20° | ||
893.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 45° | 70 | 16 | 3.5 | 17.5 | -0.1~0 | 20° | ||
97.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 5° | 60 | 6 | 4 | 5.4 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
97.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7° | 60 | 6 | 4 | 5.96 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
145.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10° | 60 | 8 | 4 | 6.82 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
165.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 15° | 60 | 8 | 4 | 8.29 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
243.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20° | 60 | 10 | 4 | 9.82 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
272.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25° | 60 | 10 | 4 | 11.46 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
370.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30° | 70 | 12 | 4 | 13.24 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
863.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35° | 70 | 16 | 4 | 15.2 | -0.1~0 | 20° | ||
884.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 40° | 70 | 16 | 4 | 17.43 | -0.1~0 | 20° | ||
962.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 45° | 70 | 20 | 4 | 20 | -0.1~0 | 20° | ||
145.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5° | 60 | 8 | 5 | 6.75 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
145.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7° | 60 | 8 | 5 | 7.46 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
204.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10° | 60 | 10 | 5 | 8.53 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
234.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15° | 60 | 10 | 5 | 10.36 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
352.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20° | 70 | 12 | 5 | 12.28 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
498.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25° | 70 | 12 | 5 | 14.33 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
572.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30° | 70 | 16 | 5 | 16.55 | -0.01~-0.08 | 20° | ||
935.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35° | 70 | 20 | 5 | 19 | -0.1~0 | 20° | ||
962.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40° | 70 | 20 | 5 | 21.78 | -0.1~0 | 20° | ||
1,073.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45° | 70 | 25 | 5 | 25 | -0.1~0 | 20° | ||
193.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5° | 70 | 10 | 6 | 8.1 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
193.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 7° | 70 | 10 | 6 | 8.95 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
224.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10° | 70 | 10 | 6 | 10.23 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
294.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 15° | 70 | 12 | 6 | 12.43 | -0.01~-0.08 | 30° | ||
405.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 20° | 80 | 12 | 6 | 14.74 | -0.01~-0.08 | 20° |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Carbide | blade shape | Right blade right torsion |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | h6 | Angle Tolerance | ±7′ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade Length(mm)
Single corner(°)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Large Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften