Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Coating Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | Outer Diameter 6/Bottom Blade 3 | Ohne Beschichtung | 4 | 50 | - | |
80.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | Outer Diameter 6/Bottom Blade 3 | Ohne Beschichtung | 4 | 50 | - | |
80.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | Ohne Beschichtung | 6 | 50 | - | |
80.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | Ohne Beschichtung | 6 | 50 | - | |
111.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | Ohne Beschichtung | 8 | 70 | - | ||
147.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | Ohne Beschichtung | 8 | 70 | - | |
109.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | Outer Diameter 10/Bottom Blade 5 | Ohne Beschichtung | 10 | 80 | - | ||
155.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35 | Outer Diameter 10/Bottom Blade 5 | Ohne Beschichtung | 12 | 90 | - | ||
359.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | Outer Diameter 14/Bottom Blade 7 | Ohne Beschichtung | 16 | 100 | - | ||
427.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | Outer Diameter 14/Bottom Blade 7 | Ohne Beschichtung | 16 | 105 | - | ||
512.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | Outer Diameter 16/Bottom Blade 8 | Ohne Beschichtung | 20 | 110 | - | ||
90.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | Outer Diameter 6/Bottom Blade 3 | - | 4 | 50 | P Coating | ||
93.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | Outer Diameter 6/Bottom Blade 3 | - | 4 | 50 | P Coating | ||
93.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | - | 6 | 50 | P Coating | ||
93.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 18 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | - | 6 | 50 | P Coating | ||
90.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | - | 8 | 70 | P Coating | ||
92.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | Outer Diameter 8/Bottom Blade 4 | - | 8 | 70 | P Coating | ||
125.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | Outer Diameter 10/Bottom Blade 5 | - | 10 | 80 | P Coating | ||
178.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35 | Outer Diameter 10/Bottom Blade 5 | - | 12 | 90 | P Coating | ||
394.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | Outer Diameter 14/Bottom Blade 7 | - | 16 | 100 | P Coating | ||
470.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | Outer Diameter 14/Bottom Blade 7 | - | 16 | 105 | P Coating | ||
563.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | Outer Diameter 16/Bottom Blade 8 | - | 20 | 110 | P Coating |
Loading...
Type | Schruppen | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) | Base Blade Y/N | Available | Torsion Angle Details | 15° |
work material | Carbon Fiber / Glass Fiber | Blade diameter tolerance D(mm) | -0.05~-0.1 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Coating Details
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften