Hartmetall-Vollmaterial-Kegelfräser CSTE

Hartmetall-Vollmaterial-Kegelfräser CSTE
  • Mengenrabatt
Carbide tapered square end mill (carbide).
[Features]
· End mill with a tapered blade for machining of inclined parts.
[Applications]
· Optimal for milling taper parts.
· Optimal for tapered-wall machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSTE-0.5-0.5
CSTE-0.5-1
CSTE-0.5-1.5
CSTE-0.5-2
CSTE-0.5-2.5
CSTE-0.5-3
CSTE-0.5-4
CSTE-0.5-5
CSTE-0.5-6
CSTE-0.5-7
CSTE-0.5-8
CSTE-0.5-10
CSTE-0.6-0.5
CSTE-0.6-1
CSTE-0.6-1.5
CSTE-0.6-2
CSTE-0.6-2.5
CSTE-0.6-3
CSTE-0.6-4
CSTE-0.6-5
CSTE-0.6-6
CSTE-0.6-7
CSTE-0.6-8
CSTE-0.6-10
CSTE-0.7-0.5
CSTE-0.7-1
CSTE-0.7-1.5
CSTE-0.7-2
CSTE-0.7-2.5
CSTE-0.7-3
CSTE-0.7-4
CSTE-0.7-5
CSTE-0.7-6
CSTE-0.7-7
CSTE-0.7-8
CSTE-0.7-10
CSTE-0.8-0.5
CSTE-0.8-1
CSTE-0.8-1.5
CSTE-0.8-2
CSTE-0.8-2.5
CSTE-0.8-3
CSTE-0.8-4
CSTE-0.8-5
CSTE-0.8-6
CSTE-0.8-7
CSTE-0.8-8
CSTE-0.8-10
CSTE-0.9-0.5
CSTE-0.9-1
CSTE-0.9-1.5
CSTE-0.9-2
CSTE-0.9-2.5
CSTE-0.9-3
CSTE-0.9-4
CSTE-0.9-5
CSTE-0.9-6
CSTE-0.9-7
CSTE-0.9-8
CSTE-0.9-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'0.523350.53

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚0.523350.57

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'0.523350.6

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚0.523350.64

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'0.523350.67

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚0.523350.71

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4゚0.523350.77

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚0.523350.84

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6゚0.523350.92

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚0.523350.99

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8゚0.523351.06

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10゚0.523351.2

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'0.623350.63

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚0.623350.67

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'0.623350.7

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚0.623350.74

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'0.623350.76

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚0.623350.81

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4゚0.623350.87

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚0.623350.94

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6゚0.623351.02

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚0.623351.09

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8゚0.623351.16

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10゚0.623351.3

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'0.723350.73

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚0.723350.77

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'0.723350.8

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚0.723350.84

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'0.723350.86

128.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚0.723350.91

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4゚0.723350.97

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚0.723351.04

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6゚0.723351.12

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚0.723351.19

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8゚0.723351.26

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10゚0.723351.4

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'0.823350.83

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚0.823350.87

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'0.823350.9

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚0.823350.94

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'0.823350.97

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚0.823351

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4゚0.823351.07

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚0.823351.14

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6゚0.823351.22

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚0.823351.29

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8゚0.823351.36

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10゚0.823351.5

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'0.923350.93

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚0.923350.96

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'0.923351

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚0.923351.03

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'0.923351.07

117.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚0.923351.1

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4゚0.923351.18

138.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚0.923351.24

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6゚0.923351.32

110.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚0.923351.39

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8゚0.923351.46

123.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10゚0.923351.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Blade diameter tolerance(mm) -0.05~0 Torsional Angle Right blade right torsion 30°
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Technischer Support