Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | ||
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.6 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | ||
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.8 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | ||
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | ||
103.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.2 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | ||
103.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | ||
103.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3 | 4 | ||
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.6 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
113.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
103.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.2 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
103.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
103.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
103.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
103.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 2.9 | 50 | 3 | 6 | ||
155.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
155.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.6 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
155.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.8 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
155.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
143.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.2 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
143.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
143.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
143.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
143.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
166.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
166.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.6 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
166.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
166.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
153.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
153.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
153.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
153.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
153.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 70 | 6 | 6 | ||
230.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
230.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.6 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
230.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.8 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
230.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
209.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.2 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
209.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
209.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
209.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 5.9 | 70 | 6 | 6 | ||
209.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 5.9 | 70 | 6 | 6 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Blade thickness tolerance | -0.035~0 | Shank tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften