Hartmetall Super Mini Konvex mit schmalem Schaft (äußeren Kreis) CSMU-S

Hartmetall Super Mini Konvex mit schmalem Schaft (äußeren Kreis) CSMU-S
[Features]
· Carbide outer round cutter.
· For round grooving.
· A slim shank type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMU-S-5-0.3
CSMU-S-5-0.5
CSMU-S-5-0.25
CSMU-S-5-0.75
CSMU-S-5-1
CSMU-S-6-0.3
CSMU-S-6-0.5
CSMU-S-6-0.25
CSMU-S-6-0.75
CSMU-S-6-1
CSMU-S-8-0.3
CSMU-S-8-0.5
CSMU-S-8-0.25
CSMU-S-8-0.75
CSMU-S-8-1.25
CSMU-S-10-0.3
CSMU-S-10-0.5
CSMU-S-10-0.75
CSMU-S-10-1
CSMU-S-10-1.5
CSMU-S-10-1.25
CSMU-S-10-2
CSMU-S-12-0.3
CSMU-S-12-0.5
CSMU-S-12-0.25
CSMU-S-12-0.75
CSMU-S-12-1
CSMU-S-12-1.5
CSMU-S-12-1.25
CSMU-S-12-2
CSMU-S-12-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

177.56 €

1 6 Arbeitstage 50.60.32.655034

168.84 €

1 6 Arbeitstage 510.52.655034

177.56 €

1 6 Arbeitstage 50.50.252.655034

168.84 €

1 6 Arbeitstage 51.50.752.655034

168.84 €

1 6 Arbeitstage 5212.655034

177.56 €

1 6 Arbeitstage 60.60.32.955034

168.84 €

1 6 Arbeitstage 610.52.955034

177.56 €

1 6 Arbeitstage 60.50.252.955034

168.84 €

1 6 Arbeitstage 61.50.752.955034

168.84 €

1 6 Arbeitstage 6212.955034

195.66 €

1 6 Arbeitstage 80.60.33.956046

186.94 €

1 6 Arbeitstage 810.53.956046

195.66 €

1 6 Arbeitstage 80.50.253.956046

186.94 €

1 6 Arbeitstage 81.50.753.956046

186.95 €

1 6 Arbeitstage 82.51.253.956046

214.46 €

1 6 Arbeitstage 100.60.3567066

203.88 €

1 6 Arbeitstage 1010.5567066

203.88 €

1 6 Arbeitstage 101.50.75567066

203.88 €

1 6 Arbeitstage 1021567066

203.89 €

1 6 Arbeitstage 1031.5567066

203.89 €

1 6 Arbeitstage 102.51.25567066

203.89 €

1 6 Arbeitstage 1042567066

243.13 €

1 6 Arbeitstage 120.60.35.967066

231.91 €

1 6 Arbeitstage 1210.55.967066

243.12 €

1 6 Arbeitstage 120.50.255.967066

231.92 €

1 6 Arbeitstage 121.50.755.967066

231.92 €

1 6 Arbeitstage 12215.967066

231.93 €

1 6 Arbeitstage 1231.55.967066

231.92 €

1 6 Arbeitstage 122.51.255.967066

231.94 €

1 6 Arbeitstage 12425.967066

231.94 €

1 6 Arbeitstage 1252.55.967066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0 blade shape Right blade straight
Blade thickness tolerance -0.035~0 Shank tolerance h6 R Tolerance ±0.01

Technischer Support