Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Length (mm) | Large End Diameter | Both square | Reference Diameter | Torsional Angle | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 15.4 | 1/5T | 8 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
294.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 14.16 | 1/6T | 8 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
275.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 13.25 | 1/8T | 8 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
264.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 12.2 | 1/10T | 8 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
328.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 17.4 | 1/5T | 10 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
315.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 16.16 | 1/6T | 10 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
298.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 15.25 | 1/8T | 10 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
288.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 14.2 | 1/10T | 10 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
386.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 19.4 | 1/5T | 12 | 20° | 4 | 95 | 20 | ||
378.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 18.16 | 1/6T | 12 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
354.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 17.25 | 1/8T | 12 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
338.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 16.2 | 1/10T | 12 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
490.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 23.4 | 1/5T | 15 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
472.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 21.99 | 1/6T | 15 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
426.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 19.7 | 1/10T | 15 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
507.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 24.4 | 1/5T | 16 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
473.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 22.99 | 1/6T | 16 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
459.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 21.875 | 1/8T | 16 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
443.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 20.7 | 1/10T | 16 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
562.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 26.4 | 1/5T | 18 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
539.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 24.99 | 1/6T | 18 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
500.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 23.875 | 1/8T | 18 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
481.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 22.7 | 1/10T | 18 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
609.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 28.4 | 1/5T | 20 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
586.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 26.99 | 1/6T | 20 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
575.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 25.875 | 1/8T | 20 | 30° | 6 | 105 | 25 | ||
515.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 24.7 | 1/10T | 20 | 30° | 6 | 105 | 25 | ||
575.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 27.2 | 1/10T | 22 | 30° | 6 | 115 | 25 | ||
639.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 30.2 | 1/10T | 25 | 30° | 6 | 115 | 25 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Diameter tolerance(mm) | ±0.05 | Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Length(mm)
Large End Diameter
Both square
Reference Diameter
Torsional Angle
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften