Luftloch-Kegel-Kugelkopffräser für Hartmetall-Vollmaterial AHTBE

Luftloch-Kegel-Kugelkopffräser für Hartmetall-Vollmaterial AHTBE
  • Mengenrabatt
[Features]
· For graphite electrode machining.
· With air hole.
· 2-flute type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHTBE-2-0.5
AHTBE-2-1
AHTBE-2-1.5
AHTBE-2-2
AHTBE-2-2.5
AHTBE-2-3
AHTBE-2-5
AHTBE-2-7
AHTBE-2.5-0.5
AHTBE-2.5-1
AHTBE-2.5-1.5
AHTBE-2.5-2
AHTBE-2.5-2.5
AHTBE-2.5-3
AHTBE-2.5-5
AHTBE-2.5-7
AHTBE-3-0.5
AHTBE-3-1
AHTBE-3-1.5
AHTBE-3-2
AHTBE-3-2.5
AHTBE-3-3
AHTBE-3-5
AHTBE-3-7
AHTBE-4-0.5
AHTBE-4-1
AHTBE-4-1.5
AHTBE-4-2
AHTBE-4-2.5
AHTBE-4-3
AHTBE-4-5
AHTBE-4-7
AHTBE-5-0.5
AHTBE-5-1
AHTBE-5-1.5
AHTBE-5-2
AHTBE-5-2.5
AHTBE-5-3
AHTBE-5-5
AHTBE-5-7
AHTBE-6-0.5
AHTBE-6-1
AHTBE-6-1.5
AHTBE-6-2
AHTBE-6-2.5
AHTBE-6-3
AHTBE-6-5
AHTBE-6-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

177.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'2526904.4

177.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚2526904.8

177.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5゚2526905.2

177.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚2526905.6

177.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5゚2526906.01

182.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚2526906.41

226.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚2528908.03

283.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚25210909.67

185.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5゚352.561005.56

185.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚352.561006.13

202.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5゚352.561006.7

207.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚352.561007.27

217.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5゚352.581007.84

229.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚352.581008.41

346.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚352.51010010.7

572.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚352.51210013.01

271.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5゚35361006.55

271.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚35361007.11

271.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5゚35361007.67

282.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚35381008.23

288.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5゚35381008.8

315.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚35381009.36

428.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚3531210011.62

666.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚3531210013.9

352.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5゚40481008.62

352.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚40481009.25

403.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5゚404101009.88

428.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚4041010010.51

4,529.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5゚4041010011.15

466.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚4041210011.78

713.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚4041210014.32

810.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚4041610016.9

504.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5゚5051012010.78

504.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚5051012011.57

626.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5゚5051212012.36

713.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚5051212013.14

747.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5゚5051212013.93

768.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚5051212014.73

909.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚5051612017.91

1,200.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚5052012021.12

628.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5゚5061212012.76

628.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚5061212013.53

735.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5゚5061212014.3

822.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚5061212015.08

895.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5゚5061612015.85

936.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚5061612016.62

1,079.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚5062012019.74

1,407.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚5062012022.89

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager work material Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle Right blade right torsion 30° R Tolerance ±0.02
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Technischer Support