Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (φD) | Shank diameter (d) (mm) | Overall length (L) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 80 | 10 | |
56.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 80 | 10 | |
59.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 80 | 10 | |
62.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 80 | 18 | |
70.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10 | 80 | 18 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 100 | 18 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 10 | 100 | 20 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | 20 | |
80.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 12 | 100 | 25 | |
84.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 100 | 25 | |
93.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 12 | 100 | 25 | ||
101.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 12 | 140 | 25 | ||
110.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 16 | 140 | 30 | ||
97.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 140 | 35 | ||
113.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 20 | 150 | 40 | ||
115.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 20 | 150 | 40 | ||
123.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 20 | 150 | 40 | ||
132.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 150 | 40 | ||
163.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 20 | 160 | 50 | ||
166.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 20 | 160 | 50 | ||
187.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 20 | 160 | 50 | ||
227.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 20 | 160 | 50 | ||
194.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | 165 | 60 | ||
200.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 25 | 165 | 60 | ||
310.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 25 | 180 | 60 | ||
268.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 25 | 180 | 60 | ||
309.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 25 | 180 | 60 | ||
316.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 180 | 60 | ||
322.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 25 | 180 | 60 | ||
333.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 32 | 180 | 60 | ||
374.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 32 | 180 | 60 | ||
380.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 32 | 180 | 60 | ||
411.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 32 | 180 | 60 | ||
428.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 32 | 180 | 60 | ||
450.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 32 | 180 | 60 | ||
463.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 32 | 180 | 60 | ||
497.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 32 | 180 | 60 | ||
514.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 32 | 180 | 60 |
Loading...
Torsion(°) | No torsion | Number of flutes | 2 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | HSS-CO | Base Blade Y/N | Available | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
Shank tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (φD)
Shank diameter (d)(mm)
Overall length (L)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften