Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Length (mm) | Single corner (°) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Large Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7゚ | 45 | 6 | 2 | 3.22 | |
82.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10゚ | 45 | 6 | 2 | 3.76 | |
90.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 12゚ | 45 | 6 | 2 | 4.12 | ||
96.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15゚ | 55 | 6 | 2 | 4.68 | ||
74.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 7゚ | 45 | 6 | 2.5 | 3.97 | |
86.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10゚ | 55 | 6 | 2.5 | 4.61 | ||
93.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12゚ | 55 | 6 | 2.5 | 5.05 | ||
96.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15゚ | 55 | 6 | 2.5 | 5.71 | ||
82.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 7゚ | 55 | 6 | 3 | 4.71 | |
86.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10゚ | 55 | 6 | 3 | 5.46 | ||
93.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 12゚ | 55 | 6 | 3 | 5.97 | ||
102.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 15゚ | 55 | 6 | 3 | 6.75 | ||
82.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 7゚ | 55 | 6 | 3.5 | 5.21 | |
86.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10゚ | 55 | 6 | 3.5 | 5.96 | ||
105.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 12゚ | 60 | 8 | 3.5 | 6.47 | ||
114.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 15゚ | 60 | 8 | 3.5 | 7.25 | ||
90.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7゚ | 55 | 6 | 4 | 5.96 | ||
102.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10゚ | 60 | 8 | 4 | 6.82 | ||
105.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12゚ | 60 | 8 | 4 | 7.4 | ||
114.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 15゚ | 60 | 8 | 4 | 8.28 | ||
105.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 7゚ | 60 | 8 | 4.5 | 6.71 | ||
102.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 10゚ | 60 | 8 | 4.5 | 7.67 | ||
83.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 12゚ | 60 | 8 | 4.5 | 8.32 | ||
97.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 15゚ | 70 | 10 | 4.5 | 9.32 | ||
105.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7゚ | 60 | 8 | 5 | 7.45 | ||
86.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10゚ | 70 | 10 | 5 | 8.52 | ||
93.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12゚ | 70 | 10 | 5 | 9.25 | ||
97.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15゚ | 70 | 10 | 5 | 10.35 | ||
81.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 7゚ | 70 | 10 | 6 | 8.94 | ||
92.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10゚ | 70 | 10 | 6 | 10.23 | ||
97.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12゚ | 70 | 10 | 6 | 11.1 | ||
116.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 15゚ | 75 | 12 | 6 | 12.43 | ||
95.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 7゚ | 100 | 10 | 8 | 11.93 | ||
105.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 10゚ | 100 | 12 | 8 | 13.64 | ||
116.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 12゚ | 110 | 12 | 8 | 14.8 | ||
132.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 15゚ | 110 | 16 | 8 | 16.57 | ||
105.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 7゚ | 110 | 12 | 10 | 14.91 | ||
127.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 10゚ | 120 | 16 | 10 | 17.05 | ||
185.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 12゚ | 120 | 16 | 10 | 18.5 | ||
194.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 15゚ | 120 | 20 | 10 | 20.71 | ||
148.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 7゚ | 120 | 16 | 12 | 18.14 | ||
180.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 10゚ | 125 | 20 | 12 | 20.81 | ||
218.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 12゚ | 125 | 20 | 12 | 22.63 | ||
259.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 15゚ | 125 | 25 | 12 | 25.39 |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Powder high-speed steel | Blade diameter tolerance | -0.08~-0.01 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 30° | Shank tolerance | h7 |
Angle Tolerance | ±5′ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade Length(mm)
Single corner(°)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Large Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften