Teilenummer
|
---|
MCRC-0.5 |
MCRC-0.75 |
MCRC-1 |
MCRC-1.5 |
MCRC-1.25 |
MCRC-1.75 |
MCRC-2 |
MCRC-2.5 |
MCRC-2.25 |
MCRC-2.75 |
MCRC-3 |
MCRC-3.5 |
MCRC-4 |
MCRC-4.5 |
MCRC-5 |
MCRC-6 |
MCRC-7 |
MCRC-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Body (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 6 | 60 | 5.7 | ||
82.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 0.75 | 6 | 60 | 6.3 | ||
99.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 60 | 7.3 | ||
82.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 6 | 60 | 9.1 | ||
82.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 1.25 | 6 | 60 | 8.2 | ||
82.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 1.75 | 6 | 60 | 10 | ||
99.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 6 | 60 | - | ||
99.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 2.5 | 8 | 60 | 13.1 | ||
82.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 2.25 | 8 | 60 | 12.2 | ||
82.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 2.75 | 8 | 60 | 14 | ||
82.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 8 | 60 | - | ||
147.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 8 | 70 | 10 | ||
158.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 4 | 8 | 70 | 10 | ||
162.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 8 | 80 | 12 | ||
177.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 5 | 10 | 80 | 12 | ||
185.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 6 | 10 | 80 | 16 | ||
203.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 7 | 10 | 80 | 16 | ||
244.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 8 | 10 | 80 | 16 |
Loading...
Application | Lochfasen / Anfasen/horizontal / Runde Fase | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | -0.009~0 |
Number of flutes | 2 | Small Diameter(mm) | 2 | R Tolerance | ±0.05 |
Small diameter tolerance | -0.03~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length(mm)
Body(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften