• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrräumwerkzeug PR

Rohrräumwerkzeug PR
  • Mengenrabatt
[Features]
· For hole finishing of tapered pipe screw 1/16 taper (PT/NPT/NPTE).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR-1/1
PR-1/2
PR-1/4
PR-1/8
PR-2/1
PR-3/2
PR-3/4
PR-3/8
PR-5/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

254.00 €

1 6 Arbeitstage 4528.01730.8310951.526

119.02 €

1 6 Arbeitstage 3516.89119.0798801.516

90.48 €

1 6 Arbeitstage 2710.31212662110

79.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 198.0259.21365418

967.60 €

1 6 Arbeitstage 4554.8457.653121152.550

568.93 €

1 6 Arbeitstage 4542.77545.58812108240

187.19 €

1 6 Arbeitstage 3522.25124.4398831.520

86.59 €

1 6 Arbeitstage 2713.71615.4046651.512

418.87 €

1 6 Arbeitstage 4536.67839.49110100232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Both square 1/16
blade shape Right blade straight Shank diameter tolerance -0.05~-0.02 Tool Material Type High-speed steel
Center 60° Concave

Technischer Support