Kegelkopffräser 2 Schneiden TE-2

Kegelkopffräser 2 Schneiden TE-2
  • Mengenrabatt
[Features]
· 2-flute tapered end mill.
· For wall tapering, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE2-1-0.5
TE2-1-1
TE2-1-1.5
TE2-1-2
TE2-1-2.5
TE2-1-3
TE2-1-4
TE2-1-5
TE2-1.5-0.5
TE2-1.5-1
TE2-1.5-1.5
TE2-1.5-2
TE2-1.5-2.5
TE2-1.5-3
TE2-1.5-4
TE2-1.5-5
TE2-2-0.5
TE2-2-1
TE2-2-1.5
TE2-2-2
TE2-2-2.5
TE2-2-3
TE2-2-4
TE2-2-5
TE2-2-6
TE2-2-7
TE2-2-8
TE2-2-10
TE2-2.5-0.5
TE2-2.5-1
TE2-2.5-1.5
TE2-2.5-2
TE2-2.5-2.5
TE2-2.5-3
TE2-2.5-4
TE2-2.5-5
TE2-2.5-6
TE2-2.5-7
TE2-2.5-8
TE2-2.5-10
TE2-3-0.5
TE2-3-1
TE2-3-1.5
TE2-3-2
TE2-3-2.5
TE2-3-3
TE2-3-4
TE2-3-5
TE2-3-6
TE2-3-7
TE2-3-8
TE2-3-10
TE2-4-0.5
TE2-4-1
TE2-4-1.5
TE2-4-2
TE2-4-2.5
TE2-4-3
TE2-4-4
TE2-4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool Material Type Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter D2
(mm)
Small end diameter D1
(mm)

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 130'46Pulverisierter HSS-Stahl471.071

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11゚46Pulverisierter HSS-Stahl471.141

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11゚30'46Pulverisierter HSS-Stahl471.211

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12゚46Pulverisierter HSS-Stahl471.281

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12゚30'46Pulverisierter HSS-Stahl471.351

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13゚46Pulverisierter HSS-Stahl471.421

111.55 €

1 6 Arbeitstage 14゚46Pulverisierter HSS-Stahl471.561

111.55 €

1 10 Arbeitstage 15゚46Pulverisierter HSS-Stahl471.71

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.530'56Pulverisierter HSS-Stahl471.591.5

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51゚56Pulverisierter HSS-Stahl471.671.5

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51゚30'56Pulverisierter HSS-Stahl471.761.5

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52゚56Pulverisierter HSS-Stahl471.851.5

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52゚30'56Pulverisierter HSS-Stahl471.931.5

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53゚56Pulverisierter HSS-Stahl472.021.5

111.55 €

1 6 Arbeitstage 1.54゚56Pulverisierter HSS-Stahl472.21.5

111.55 €

1 6 Arbeitstage 1.55゚56Pulverisierter HSS-Stahl472.371.5

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230'66Pulverisierter HSS-Stahl472.12

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21゚66Pulverisierter HSS-Stahl472.212

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21゚30'66Pulverisierter HSS-Stahl472.312

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22゚66Pulverisierter HSS-Stahl472.412

71.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22゚30'66Pulverisierter HSS-Stahl472.522

54.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

23゚66Pulverisierter HSS-Stahl472.622

93.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24゚66Pulverisierter HSS-Stahl522.842

80.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25゚66Pulverisierter HSS-Stahl523.052

99.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26゚66Pulverisierter HSS-Stahl523.262

99.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27゚66Pulverisierter HSS-Stahl523.472

104.42 €

1 6 Arbeitstage 28゚66Pulverisierter HSS-Stahl523.682

104.42 €

1 6 Arbeitstage 210゚66Pulverisierter HSS-Stahl524.212

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.530'86Pulverisierter HSS-Stahl472.642.5

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51゚86Pulverisierter HSS-Stahl472.782.5

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51゚30'86Pulverisierter HSS-Stahl472.912.5

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52゚86Pulverisierter HSS-Stahl473.052.5

79.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52゚30'86Pulverisierter HSS-Stahl473.22.5

79.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53゚86Pulverisierter HSS-Stahl473.332.5

93.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.54゚86Pulverisierter HSS-Stahl523.622.5

80.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.55゚86Pulverisierter HSS-Stahl523.92.5

99.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.56゚86Pulverisierter HSS-Stahl524.182.5

99.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57゚86Pulverisierter HSS-Stahl524.462.5

111.55 €

1 6 Arbeitstage 2.58゚86Pulverisierter HSS-Stahl524.742.5

111.55 €

1 6 Arbeitstage 2.510゚86Pulverisierter HSS-Stahl525.322.5

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 330'106Pulverisierter HSS-Stahl473.173

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31゚106Pulverisierter HSS-Stahl473.353

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31゚30'106Pulverisierter HSS-Stahl473.523

66.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32゚106Pulverisierter HSS-Stahl473.693

79.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32゚30'106Pulverisierter HSS-Stahl473.873

79.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33゚106Pulverisierter HSS-Stahl474.053

93.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34゚106Pulverisierter HSS-Stahl524.43

80.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35゚106Pulverisierter HSS-Stahl524.753

99.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36゚106Pulverisierter HSS-Stahl525.13

99.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37゚106Pulverisierter HSS-Stahl525.453

111.55 €

1 6 Arbeitstage 38゚106Pulverisierter HSS-Stahl525.813

111.55 €

1 6 Arbeitstage 310゚106Pulverisierter HSS-Stahl526.533

66.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 430'156Pulverisierter HSS-Stahl524.264

66.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41゚156Pulverisierter HSS-Stahl524.524

66.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41゚30'156Pulverisierter HSS-Stahl524.794

66.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42゚156Pulverisierter HSS-Stahl525.044

79.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42゚30'156Pulverisierter HSS-Stahl525.314

79.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 43゚156Pulverisierter HSS-Stahl525.574

98.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 44゚156Pulverisierter HSS-Stahl576.14

83.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45゚156Pulverisierter HSS-Stahl626.624

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle details Right blade right torsion 30°
Small diameter tolerance -0.05~-0.01 Angle Tolerance ±5´ Shank tolerance h7

Technischer Support