Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 4 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.2 | 1 | 60° Convex | |
40.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 5 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.2 | 1 | 60° Convex | |
45.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 6 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.2 | 1 | 60° Convex | |
36.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 10 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.2 | 1 | 60° Convex | |
33.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.8 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
32.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.81 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.82 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.83 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.85 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.86 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.87 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.88 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.89 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.91 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.92 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.93 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.94 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.95 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.96 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.97 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.98 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.99 | 12 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.955 | 12 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.965 | 12 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.975 | 12 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.985 | 12 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.995 | 12 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
29.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 12 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 1 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.005 | 15 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.01 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
42.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.02 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.03 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.04 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.06 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.07 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.08 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.09 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.015 | 15 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.025 | 15 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.035 | 15 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.045 | 15 | 0~+0.003 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 15 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.2 | 15 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 16 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
28.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 16 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
28.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 2 | 60° Convex | |
36.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 2 | 60° Convex | |
36.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.8 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 2 | 60° Convex | |
28.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.9 | 18 | +0.002~+0.007 | 4 | 50 | 0.4 | 2 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.11 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.12 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.13 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.14 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.16 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.17 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.18 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex | |
35.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.19 | 15 | 0~+0.005 | 4 | 50 | 0.3 | 1.5 | 60° Convex |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften