• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegelstift-Spiral-Räumwerkzeug

Kegelstift-Spiral-Räumwerkzeug
  • Mengenrabatt
Spiral reamer for 1/50 tapered hole processing (HSS).
[Features]
· Shank has a square section that can also be used for turning by hand.
· Adoption of twisted blade allows appropriate disposal of chips.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPTPR-2
SPTPR-2.5
SPTPR-3
SPTPR-3.5
SPTPR-4
SPTPR-4.5
SPTPR-5
SPTPR-5.5
SPTPR-6
SPTPR-6.5
SPTPR-7
SPTPR-7.5
SPTPR-8
SPTPR-8.5
SPTPR-9
SPTPR-9.5
SPTPR-10
SPTPR-11
SPTPR-12
SPTPR-13
SPTPR-14
SPTPR-15
SPTPR-16
SPTPR-17
SPTPR-18
SPTPR-19
SPTPR-20
SPTPR-21
SPTPR-22
SPTPR-23
SPTPR-24
SPTPR-25
SPTPR-26
SPTPR-27
SPTPR-28
SPTPR-29
SPTPR-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter a
(mm)
Center

35.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 481.92.86470-3.5560° Convex

42.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 532.43.46475-4560° Convex

37.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 632.94.16688-5560° Concave

39.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 753.44.961020.56560° Concave

47.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 753.95.461020.56560° Concave

48.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 874.46.14611516560° Concave

54.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 874.96.64611516.5560° Concave

51.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 995.47.38613016.5560° Concave

54.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 995.97.88613016.5560° Concave

65.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1196.48.78615217.5560° Concave

59.60 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1196.99.28615217.5560° Concave

91.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1417.410.22617819560° Concave

97.54 €

1 6 Arbeitstage 1417.910.72617819560° Concave

106.02 €

1 6 Arbeitstage 1638.411.668205111560° Concave

120.45 €

1 10 Arbeitstage 1638.912.168205111560° Concave

88.65 €

1 10 Arbeitstage 1639.412.668205111560° Concave

94.91 €

1 10 Arbeitstage 1639.913.168205111560° Concave

128.89 €

1 6 Arbeitstage 19410.8614.748240112760° Concave

161.63 €

1 10 Arbeitstage 19411.8615.748240113760° Concave

185.11 €

1 6 Arbeitstage 19412.8616.748240114760° Concave

243.87 €

1 6 Arbeitstage 23413.8418.5282901.517860° Concave

268.42 €

1 6 Arbeitstage 23414.8419.5282901.517860° Concave

308.97 €

1 6 Arbeitstage 23415.8420.5282901.517860° Concave

332.54 €

1 6 Arbeitstage 27016.822.283401.5201060° Concave

360.51 €

1 6 Arbeitstage 27017.823.283401.5221060° Concave

415.62 €

1 6 Arbeitstage 27018.824.283401.5221060° Concave

462.51 €

1 6 Arbeitstage 27019.825.283401.5221060° Concave

554.10 €

1 6 Arbeitstage 31020.7426.94103901.5231360° Concave

554.65 €

1 6 Arbeitstage 31021.7427.94103901.5231360° Concave

555.24 €

1 6 Arbeitstage 31022.7428.94103901.5231360° Concave

584.29 €

1 6 Arbeitstage 31023.7429.94103901.5271360° Concave

584.92 €

1 6 Arbeitstage 31024.7430.94103901.5271360° Concave

791.43 €

1 6 Arbeitstage 31825.732.06104051.5271560° Concave

791.43 €

1 6 Arbeitstage 31826.733.06104051.5271560° Concave

791.43 €

1 6 Arbeitstage 31827.734.06104051.5321560° Concave

941.29 €

1 6 Arbeitstage 31828.735.06104051.5321560° Concave

941.29 €

1 6 Arbeitstage 31829.736.06104051.5321560° Concave

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A Both square 1/50
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 12° Diameter tolerance(mm) ±0.05
Shank diameter tolerance ±0.2 Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support