Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.79 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 9.53(3/8) | 3.97 | GC235 | 09 | Heavy | 9.5 | ||
29.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 9.53(3/8) | 3.97 | GC4030 | 09 | Heavy | 9.5 | ||
28.79 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 9.53(3/8) | 3.97 | GC235 | 09 | Light | 9.5 | ||
29.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 9.53(3/8) | 3.97 | GC4030 | 09 | Light | 9.5 | ||
29.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 9.53(3/8) | 3.97 | GC4040 | 09 | Light | 9.5 | ||
21.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 9.53(3/8) | 3.97 | H13A | 09 | Light | 9.5 | ||
29.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 12.7(1/2) | 4.76 | GC235 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
30.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4030 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
30.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4040 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
22.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 12.7(1/2) | 4.76 | H13A | 12 | Heavy | 12.7 | ||
22.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 12.7(1/2) | 4.76 | SM30 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
29.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 12.7(1/2) | 4.76 | GC235 | 12 | Light | 12.7 | ||
30.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4030 | 12 | Light | 12.7 | ||
30.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4040 | 12 | Light | 12.7 | ||
22.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 12.7(1/2) | 4.76 | H13A | 12 | Light | 12.7 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | P (11°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corner R(mm) | 0.8 | Tip hand (right or left) | No-hand | Dimension d1(mm) | 4.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften