Teilenummer
|
---|
S12-R820XLR40DCFN19 |
S12-R820XLR40DSYN15 |
S12-R820XLR40SCFC12 |
S12-R820XLR40STFC22 |
S17-R820XLS12-012 |
S17-R825XLA34-020 |
S24-R820XLS12-012 |
S24-R825XLA34-012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mass (kg) | Tool Style | Tool Type | Full height (mm) | Overall width (mm) | Selfishly | Main Body Material | Coolant Inlet Style | Connection Size | Main Body Angle (Workpiece Side) (°) | Function Width (mm) | Function Length (mm) | Maximum Protrusion Quantity (mm) | Connection Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | S12-R820XLR40D | Tool Item | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
337.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.31 | S12-R820XLR40D | Tool Item | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
337.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | S12-R820XLR40S | Tool Item | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.26 | S12-R820XLR40STF | Tool Item | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
900.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95 | S17-820XL | Adaptive Item | 104 | 79.24 | R | 1 | 4: axial concentric entry on circle | S12/S17 | 0 | 3.82 | 12 | 12 | - | ||
466.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.29 | Sxx-825XL | Adaptive Item | 104 | 72 | R | - | 4: axial concentric entry on circle | CB825-S17/A34 | 0 | 9 | 20 | 20 | 34 | ||
759.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.57 | S24-R820XL | Adaptive Item | 92 | 110.37 | R | 1 | 4: axial concentric on circle | S12/S24 | 0 | 3.23 | 12 | 12 | - | ||
768.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.02 | S24-R825XL | Adaptive Item | 92 | 115.55 | R | 1 | 4: axial concentric on circle | A34/S24 | 0 | 17.75 | 12 | 12 | 34 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mass(kg)
Tool Style
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften