Teilenummer
|
---|
R210-090412M-KM1020 |
R210-090412M-MM-2030 |
R210-090412M-MM-2040 |
R210-090412M-PM-4220 |
R210-090412M-PM-S30T |
R210-090412M-PM-S40T |
R210-140512M-MM-2030 |
R210-140512M-PM-4220 |
R210-140512M-PM-S40T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 € | 10 | 12 Arbeitstage | Gusseisen | 9.4 | 4 | GC1020 | 9 | 9.4 | ||
27.02 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 9.4 | 4 | GC2030 | 9 | 9.4 | ||
25.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 9.4 | 4 | GC2040 | 9 | 9.4 | ||
17.51 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 9.4 | 4 | GC4220 | 9 | 9.4 | ||
17.51 € | 10 | 9 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 9.4 | 4 | S30T | 9 | 9.4 | ||
17.51 € | 10 | 9 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 9.4 | 4 | S40T | 9 | 9.4 | ||
34.98 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14.5 | 4.76 | GC2030 | 14 | 14.5 | ||
22.74 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 14.5 | 4.76 | GC4220 | 14 | 14.5 | ||
22.74 € | 10 | 11 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 14.5 | 4.76 | S40T | 14 | 14.5 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | C (7°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corner R(mm) | 1.2 | Wiper Length BS(mm) | 1 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
Machining State | Medium |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Tip Size
Dimension L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften