NT-Schneidematte

NT-Schneidematte
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
CM-3500
CM-5500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verwendete
(mm)
JAN-Code Masse
(g)

44.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

W600×D2904904011013690483

48.58 €

1 6 Arbeitstage W900×D2904904011013706746

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Sonstige Werkstoff und Oberfläche Olefinic Resin Anwendung When length of 1,800 mm or more is needed at work site (for interior work, etc.). Convenient for carrying also.
Anmerkungen Note that, depending on the cutting direction, the blade may get caught in the groove of the joint.

Technischer Support