• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mega Bright Fächerschleifer【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MBW6025-40

Teilenummer
MBW6025-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

200.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 40 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 18000 Diameter x Width(mm) 60×25
Shaft Diameter x Shaft Length(mm) 6×40 Packaging Quantity(units/sheets) 1 Abrasive material Alumina
Structure of Abrasive Material Abrasive Cloth Compatible Tools Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Mega Bright Fächerschleifer, die Teilenummer ist MBW6025-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MBW6025-40.

Technischer Support