• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HSS-Bohrer Modell S632 Hobelmesser mit spitzem Winkel rund

HSS-Bohrer Modell S632 Hobelmesser mit spitzem Winkel rund
  • Mengenrabatt
Hobeln, scharfe und gerade Klinge mit abgerundeter Ecke, gelöteter Schnellstahl-Werkzeugeinsatz, Typ S632.
Gesamtlänge (mm): 210
Schafthöhe (mm): 19
Schaftbreite (mm): 19

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB632-16
TTB632-19
TTB632-19-25
TTB632-22
TTB632-25
TTB632-32
TTB632-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

51.52 €

10 7 Arbeitstage ---2-16-----10

71.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19210193-1982972131

83.09 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X25832828510

82.08 €

10 7 Arbeitstage ---5-22-----10

83.09 €

1 7 Arbeitstage 25270257-251038102851

131.66 €

5 7 Arbeitstage 3233329-321745113585

244.90 €

1 7 Arbeitstage 383803811-382054114385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support