• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HSS-Bohrer Modell S623 Halbfeder

HSS-Bohrer Modell S623 Halbfeder
  • Mengenrabatt
Halbgefederter, gelöteter Schnellstahl-Werkzeugeinsatz, Typ S623.
Gesamtlänge (mm): 140
Schafthöhe (mm): 13
Schaftbreite (mm): 13

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
623-13
623-13-6
623-13-8
623-13-10
623-16
623-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

45.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13140131-1313155571

45.49 €

10 7 Arbeitstage ---1-13-----10

45.49 €

10 7 Arbeitstage ---1-13-----10

45.49 €

10 7 Arbeitstage ---1-13-----10

56.75 €

10 7 Arbeitstage 16160162-16161555810

69.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19180193-1919196591

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support