• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HSS-Bohrer Modell JIS62L Modell S536 Hobel Einzelklinge

HSS-Bohrer Modell JIS62L Modell S536 Hobel Einzelklinge
Einschneidiger Hobel, gelöteter Hochgeschwindigkeitsstahl, Typ JIS62L und S536.
Gesamtlänge (mm): 125
Schafthöhe (mm): 10
Schaftbreite (mm): 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB62L
TTB62L-1
TTB62L-2
TTB62L-3
TTB62L-4
TTB62L-5
TTB62L-7
TTB62L-9
TTB62L-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
θ Shipment Unit
(Book)

63.79 €

10 7 Arbeitstage 10125100-1091342225°10

65.00 €

10 7 Arbeitstage 13160131-13121653325°10

68.81 €

10 7 Arbeitstage 16190162-1614205.53325°10

91.14 €

10 7 Arbeitstage 19220193-19172474420°10

98.16 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X25182975520°10

96.95 €

10 7 Arbeitstage 22240225-22202975520°10

98.16 €

10 7 Arbeitstage 25270257-25223286620°10

148.27 €

5 7 Arbeitstage 32330329-322838108820°5

280.46 €

5 7 Arbeitstage 383803811-38324511101020°5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support