HSS-Bohrer Modell JIS61 Modell S532 Hobel, abgerundete Klinge

HSS-Bohrer Modell JIS61 Modell S532 Hobel, abgerundete Klinge
  • Mengenrabatt
Hobeln, runde Klinge, gelöteter Hochgeschwindigkeitsstahl, Typ JIS61 und S532.
Gesamtlänge (mm): 125
Schafthöhe (mm): 10
Schaftbreite (mm): 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB61
TTB61-1
TTB61-2
TTB61-3
TTB61-4
TTB61-5
TTB61-7
TTB61-9
TTB61-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
θ Shipment Unit
(Book)

58.56 €

10 7 Arbeitstage 10125100-1010134225°10

59.77 €

10 7 Arbeitstage 13160131-1313164.5325°10

61.38 €

10 7 Arbeitstage 16190162-1616205.5325°10

67.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19220193-1919247420°1

83.09 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X2519297520°10

82.08 €

10 7 Arbeitstage 22240225-2222297520°10

107.14 €

1 7 Arbeitstage 25270257-2525328520°1

128.77 €

1 7 Arbeitstage 32330329-32323810820°1

244.90 €

5 7 Arbeitstage 383803811-38384511820°5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support