Teilenummer
|
---|
TTB66 |
TTB66-1 |
TTB66-2 |
TTB66-3 |
TTB66-4 |
TTB66-5 |
TTB66-7 |
TTB66-9 |
TTB66-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank K (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0-10 | 3 | 16 | 4 | 2 | 25 | 35 | 10 | ||
67.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 1-13 | 4 | 16 | 5 | 5 | 28 | 42 | 10 | ||
70.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | 2-16 | 5 | 20 | 5.5 | 5 | 31 | 46 | 10 | ||
92.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3-19 | 6.5 | 24 | 7 | 5 | 34 | 52 | 1 | ||
98.97 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4-19X25 | 6.5 | 29 | 7 | 6 | 45 | 67 | 10 | ||
96.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5-22 | 7 | 29 | 7 | 6 | 45 | 66 | 10 | ||
98.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7-25 | 8 | 32 | 8 | 6 | 47 | 70 | 1 | ||
148.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9-32 | 10 | 38 | 10 | 10 | 57 | 87 | 1 | ||
284.10 € | 5 | 7 Arbeitstage | 11-38 | 12 | 45 | 11 | 10 | 60 | 94 | 5 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel | θ | 25° |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Shank K(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften