HSS-Bohrer Modell JIS63L Modell S519 Hobelmesser horizontal

HSS-Bohrer Modell JIS63L Modell S519 Hobelmesser horizontal
Hochgeschwindigkeitsstahl-Werkzeugmeißel, Typ JIS63L, Typ S519, horizontale Hobelklinge
Gelöteter Werkzeugmeißel, Hochgeschwindigkeitsstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB63L
TTB63L-1
TTB63L-2
TTB63L-3
TTB63L-4
TTB63L-5
TTB63L-7
TTB63L-9
TTB63L-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

58.56 €

10 7 Arbeitstage 10125100-108134210

59.77 €

10 7 Arbeitstage 13160131-139164.5310

63.19 €

10 7 Arbeitstage 16190162-1612205.5310

80.68 €

1 7 Arbeitstage 19220193-191424741

83.09 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X2512297510

81.28 €

10 7 Arbeitstage 22240225-2216297510

83.09 €

1 7 Arbeitstage 25270257-251832851

125.09 €

1 7 Arbeitstage 32330329-3224381081

244.90 €

5 7 Arbeitstage 383803811-3829451185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support