• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nogaflex Omni Directional Arm with Permanent Magnet and Fine Adjustment Mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NF1030

Teilenummer
NF1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.48 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Size Klein Adsorption Power(N) 280 (Permanent Magnet)
Mounting hole for measuring device φ8 (6 x 8 mm, with Adapter) Dovetail Groove Y/N Verfügbar Magnet width(mm) 16
Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 32 Overall Arm Length(mm) 128.5
Arm Size(mm) 56×51 Weight(kg) 0.442 Features 1 Powerful Popeye magnet bottom surface formed with a 150° V shape enabling attaching to cylindrical surfaces in addition to flat surfaces.

Sie befinden sich auf der Seite für Nogaflex Omni Directional Arm with Permanent Magnet and Fine Adjustment Mechanism, die Teilenummer ist NF1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NF1030.

Technischer Support