• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Large Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH6800

Teilenummer
PH6800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 1300 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Mounting Screw M10×1.25 Arm Length (1)(mm) 350
Arm Length (2)(mm) 225 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 120
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 3.45 Features 1 130 kgf. with ON/OFF Magnet
Features 2 The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. Features 3 Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp. Features 4 Arm is nickel-plated.

Sie befinden sich auf der Seite für Large Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism, die Teilenummer ist PH6800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH6800.

Technischer Support