• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Large PH Holder Strut Type with Fine Tip Adjustment Mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH6600

Teilenummer
PH6600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

143.47 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 1000 Mounting Screw M8 x 1.25
Arm Length (1)(mm) 260 Arm Length (2)(mm) 225 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 75 Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 2.3
Features 1 100 kgf. With On/Off Magnet Features 2 The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. Features 3 Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp.
Features 4 Arm is nickel-plated.

Sie befinden sich auf der Seite für Large PH Holder Strut Type with Fine Tip Adjustment Mechanism, die Teilenummer ist PH6600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH6600.

Technischer Support