Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB2035

Teilenummer
MB2035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.98 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176
Arm Length (2)(mm) 164 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 1.4 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet.
Features 2 Compatible with the stem diameters of 3 types of dial gauge / test indicator, and uses a multi-clamp system to easily hold them in the dovetail groove as well.

Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed, die Teilenummer ist MB2035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB2035.

Technischer Support