• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dual Arm Mini

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DA1000

Teilenummer
DA1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

296.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Adsorption Power(N) 320 Mounting Screw 1/4"
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 40 Magnet Height(mm) 35
Full height(mm) 250 Arm Size(mm) 56×51 Arm Holding Force(kg) Arm Tip: 2.7 / Camera Mount: 1.5
Weight(kg) 0.51 Features 1 The flexible arm has a mechanic structure where it firmly locks the 3 arm joints by tightening the knob in the center, and can be used to instantly fix a digital camera or a microscope at any position or angle. Features 2 The flexible tube appended to the arm helps to protect your camera from sudden falls, etc., so it can be used with peace of mind.
Features 3 Includes a powerful ON/OFF magnet as standard and so exhibits excellent ease of use on top of machinery as well as steel work tables etc. Features 4 Since the camera angle can be fixed freely, it is easy to shoot samples from directly above. The slow shutter speed can create a clear product photo with a deep depth of field.

Sie befinden sich auf der Seite für Dual Arm Mini, die Teilenummer ist DA1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DA1000.

Technischer Support