Dual Arm Pro

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DA3000

Teilenummer
DA3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

698.52 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Adsorption Power(N) 1000 Mounting Screw 1/4"
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 75 Magnet Height(mm) 55
Full height(mm) 460 Arm Size(mm) 163×113 Arm Holding Force(kg) Arm Tip: 8 / Camera Mount: 4
Weight(kg) 2.6 Features 1 The flexible arm has a mechanic structure where it firmly locks the 3 arm joints by tightening the knob in the center, and can be used to instantly fix a digital camera or a microscope at any position or angle. Features 2 The flexible tube appended to the arm helps to protect your camera from sudden falls, etc., so it can be used with peace of mind.
Features 3 Includes a powerful ON/OFF magnet as standard and so exhibits excellent ease of use on top of machinery as well as steel work tables etc. Features 4 Since the camera angle can be fixed freely, it is easy to shoot samples from directly above. The slow shutter speed can create a clear product photo with a deep depth of field.

Sie befinden sich auf der Seite für Dual Arm Pro, die Teilenummer ist DA3000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DA3000.

Technischer Support