Schlitzfräser, horizontale Platzierung / halbseitiger SchlitzfräserSD..1204

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDCT120408EL-SD-PR0725
SDCT120408ER-SD-PR0725
SDCT120408FL-SE-PR0110
SDCT120408FR-SE-PR0110
SDCT120412EL-SD-PR0725
SDCT120412ER-SD-PR0725
SDCT120412FL-SE-PR0110
SDCT120412FR-SE-PR0110
SDCT120416EN-SD-PR0725
SDCT120416FN-SE-PR0110
SDET120408EL-SB-CA0835
SDET120408EL-SB-PR0725
SDET120408ER-SB-CA0835
SDET120408ER-SB-PR0725
SDET120408SL-SB-CA0835
SDET120408SL-SB-PR0725
SDET120408SR-SB-CA0835
SDET120408SR-SB-PR0725
SDET120412EL-SB-CA0835
SDET120412EL-SB-PR0725
SDET120412ER-SB-CA0835
SDET120412ER-SB-PR0725
SDET120416SN-SB-CA0835
SDET120416SN-SB-PR0725
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material
(mm)
Material Selfishly Z (Flat cutting blade)
(mm)

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0725Left-hand2.5

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0725Right-hand2.5

18.57 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0110Left-hand2.7

18.57 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0110Right-hand2.7

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2PR0725Left-hand1.8

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2PR0725Right-hand1.8

18.57 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2PR0110Left-hand1.9

18.57 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2PR0110Right-hand1.9

19.22 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.6PR0725--

18.57 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.6PR0110--

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8CA0835Left-hand2.5

16.88 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0725Left-hand2.5

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8CA0835Right-hand2.5

16.88 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0725Right-hand2.5

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8CA0835Left-hand2.5

16.88 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0725Left-hand2.5

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8CA0835Right-hand2.5

16.88 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.8PR0725Right-hand2.5

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2CA0835Left-hand1.8

16.88 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2PR0725Left-hand1.8

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2CA0835Right-hand1.8

16.88 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.2PR0725Right-hand1.8

18.57 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.6CA0835--

16.88 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung1.6PR0725--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (quadratisch)

Technischer Support