Easy-Fix-Hülse für Rundschaftwerkzeug-Bit

Easy-Fix-Hülse für Rundschaftwerkzeug-Bit
Cylindrical sleeve for metric version, cylindrical sleeve, angular shank sleeve, 132 W (whistle notch) metric version bits are available for the tool type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
132L-1212050-B
132L-1612050-B
132L-1616050-B
132L-2205050-B
132L-2206050-B
132L-2208050-B
132L-2210050-B
132L-2212050-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clamp Diameter dm t
(mm)
Dimensions dm m
(mm)

269.48 €

1 6 Arbeitstage 1219.05 (3/4)

283.40 €

1 6 Arbeitstage 1225.4 (1)

201.04 €

1 6 Arbeitstage 1625.4 (1)

282.24 €

1 6 Arbeitstage 522

282.24 €

1 6 Arbeitstage 622

282.24 €

1 6 Arbeitstage 822

282.24 €

1 6 Arbeitstage 1022

282.24 €

1 6 Arbeitstage 1222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimension l₁(mm) 5 Dimension l₂(mm) 55 Tool Type Cylindrical Sleeve for Millimeter Version

Technischer Support