Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 28 | 91 | Schaftfräserschaft | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
532.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 53 | 116 | Schaftfräserschaft | 50 | 66 | 20 | - | +0.25 | 13 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 65 | 128 | Schaftfräserschaft | 62 | 78 | 20 | - | +0.25 | 13 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
439.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 28 | 91 | Schaftfräserschaft | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
851.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 66 | 129 | Schaftfräserschaft | 63 | 79 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 29 | 92 | Schaftfräserschaft | 26 | 42 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 42 | 105 | Schaftfräserschaft | 39 | 55 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
532.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 55 | 118 | Schaftfräserschaft | 52 | 68 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 68 | 131 | Schaftfräserschaft | 65 | 81 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
439.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 30 | 93 | Schaftfräserschaft | 27 | 43 | 20 | - | +0.25 | 14 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
578.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 71 | 134 | Schaftfräserschaft | 68 | 84 | 20 | - | +0.25 | 14 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 31 | 95 | Schaftfräserschaft | 28 | 44 | 20 | M16 | +0.5 | 15 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 45 | 108 | Schaftfräserschaft | 42 | 58 | 20 | M16 | +0.5 | 15 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
617.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 59 | 122 | Schaftfräserschaft | 56 | 72 | 20 | M16 | +0.5 | 15 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 73 | 136 | Schaftfräserschaft | 70 | 86 | 20 | - | +0.5 | 15 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 32 | 96 | Schaftfräserschaft | 29 | 46 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 46 | 110 | Schaftfräserschaft | 44 | 60 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
749.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 61 | 125 | Schaftfräserschaft | 58 | 75 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
578.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 75 | 139 | Schaftfräserschaft | 72 | 89 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
620.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 33 | 97 | Schaftfräserschaft | 30 | 47 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 48 | 112 | Schaftfräserschaft | 45 | 62 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
617.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 63 | 127 | Schaftfräserschaft | 60 | 77 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
672.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 78 | 142 | Schaftfräserschaft | 75 | 92 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
504.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 35 | 99 | Schaftfräserschaft | 31 | 49 | 20 | M18 | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 50 | 114 | Schaftfräserschaft | 47 | 64 | 20 | M18 | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
749.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 65 | 129 | Schaftfräserschaft | 62 | 79 | 20 | M18 | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
578.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 81 | 145 | Schaftfräserschaft | 78 | 95 | 20 | - | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 36 | 101 | Schaftfräserschaft | 32 | 51 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 51 | 116 | Schaftfräserschaft | 48 | 66 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
749.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 67 | 132 | Schaftfräserschaft | 64 | 82 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
672.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 83 | 148 | Schaftfräserschaft | 80 | 98 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
439.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 37 | 102 | Schaftfräserschaft | 33 | 52 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
537.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 53 | 118 | Schaftfräserschaft | 50 | 68 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
749.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 69 | 134 | Schaftfräserschaft | 66 | 84 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
578.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 86 | 151 | Schaftfräserschaft | 83 | 101 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 38 | 103 | Schaftfräserschaft | 34 | 53 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 54 | 119 | Schaftfräserschaft | 51 | 69 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
749.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 71 | 136 | Schaftfräserschaft | 68 | 86 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
578.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 88 | 153 | Schaftfräserschaft | 85 | 103 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
653.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 39 | 111 | Schaftfräserschaft | 35 | 55 | 25 | M20 | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
687.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 56 | 128 | Schaftfräserschaft | 53 | 72 | 25 | M20 | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
789.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 73 | 145 | Schaftfräserschaft | 70 | 89 | 25 | M20 | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
859.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 91 | 163 | Schaftfräserschaft | 88 | 107 | 25 | - | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
653.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 112 | Schaftfräserschaft | 36 | 56 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
687.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 57 | 129 | Schaftfräserschaft | 54 | 73 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
789.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 75 | 147 | Schaftfräserschaft | 72 | 91 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
613.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 93 | 165 | Schaftfräserschaft | 90 | 109 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
464.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 41 | 113 | Schaftfräserschaft | 37 | 57 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
687.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 59 | 131 | Schaftfräserschaft | 56 | 75 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
562.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 77 | 149 | Schaftfräserschaft | 74 | 93 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
610.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 96 | 168 | Schaftfräserschaft | 93 | 112 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
653.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 42 | 114 | Schaftfräserschaft | 38 | 58 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
687.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 60 | 132 | Schaftfräserschaft | 57 | 76 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
789.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 79 | 151 | Schaftfräserschaft | 76 | 95 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
610.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 98 | 170 | Schaftfräserschaft | 95 | 114 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
464.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 43 | 116 | Schaftfräserschaft | 39 | 60 | 25 | M22 | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
687.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 62 | 135 | Schaftfräserschaft | 59 | 79 | 25 | M22 | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
789.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 82 | 155 | Schaftfräserschaft | 78 | 99 | 25 | M22 | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
610.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 101 | 174 | Schaftfräserschaft | 97 | 118 | 25 | - | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
653.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 44 | 117 | Schaftfräserschaft | 40 | 61 | 25 | - | +0.9 | 21.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-58 | 5680 046-03(7IP) | 880-04…P/C | 0.3 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | With/without Oil Hole | N/A | Application | General Drilling |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of Processed Surface Ra(μm) | 1~5 | Type | Shank with Flat Chamfered Cylinder | Other | ISO 9766 Compliant |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Maximum Machining Depth(mm)
Program Length(mm)
Shank type(mm)
Screw pilot hole size
Radial Direction Adjustment Amount (max)
Maximum Diameter(mm)
Tip angle(°)
Machining Tolerance Reference(mm)
Drill Diameter Tolerance
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften