Teilenummer
|
---|
570-32LF-2020 |
570-32RF-2020 |
570-40LF-3232 |
570-40RF-3232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Dimensions f1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension H (mm) | Dimension B (mm) | Clamp Length lc (mm) | Dimension H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 113.65 | 32 | 18 | 97.65 | 20 | 20 | 113.65 | 20 | ||
158.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 113.65 | 32 | 18 | 97.65 | 20 | 20 | 113.65 | 20 | ||
221.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 154 | 40 | 26 | 134 | 32 | 32 | 154 | 32 | ||
310.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 154 | 40 | 26 | 134 | 32 | 32 | 154 | 32 |
Loading...
Application | Innen-Ø | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | Specifications | Shank adapter |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | 0° | Dimensions Dth(mm) | G1/8" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Dimensions f1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften