Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.05 € | 10 | 14 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | [Sonstige] Sonstige | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1105 | UM | - | 0.1 | ||
35.05 € | 10 | 14 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.2 | 2.38 | ±0.025 | 06 | 0.25 | 1105 | UM | - | - | ||
38.90 € | 10 | 12 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | [Sonstige] Sonstige | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | 0.1 | ||
40.91 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | - | - | ||
35.05 € | 10 | 14 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | UM | - | - | ||
33.24 € | 10 | 12 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | - | ||
15.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UF | - | - | ||
17.30 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl / Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | WF | - | - | ||
14.89 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KF | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KM | - | - | ||
13.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KM | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MF | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MF | - | - | ||
12.08 € | 10 | 5 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MMC | For High Pressure Coolants | - | ||
17.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | PM | - | - | ||
13.33 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1115 | SMC | For High Pressure Coolants | - | ||
15.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WM | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KM | - | - | ||
13.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KM | - | - | ||
13.33 € | 10 | 11 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KR | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MF | - | - | ||
12.08 € | 10 | 11 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MF | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MM | - | - | ||
12.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | MM | - | - | ||
18.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MMC | For High Pressure Coolants | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | MR | - | - | ||
12.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | MR | - | - | ||
12.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | PM | - | - | ||
12.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | PM | - | - | ||
13.33 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1115 | SMC | For High Pressure Coolants | - | ||
15.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1125 | WF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | WF | - | - | ||
20.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | WF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | WM | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1525 | WM | - | - | ||
13.97 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2015 | WM | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | WM | - | - | ||
13.33 € | 10 | 5 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | - | 1.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3210 | KR | - | - | ||
12.08 € | 10 | 11 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | - | 1.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MR | - | - | ||
13.02 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UF | - | - | ||
13.02 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1515 | UF | - | - | ||
11.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | UF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl / Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - | ||
12.70 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - | ||
10.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KF | - | - | ||
10.40 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KM | - | - | ||
10.40 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | PM | - | - | ||
13.12 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | WF | - | - | ||
17.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | WF | - | - | ||
11.87 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - | ||
10.40 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KM | - | - | ||
10.40 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl | - | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 2015 | MR | - | - | ||
11.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1125 | UM | - | - | ||
11.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | C (80°-Diamantform) | 2 | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 1515 | UM | - | - |
Loading...
Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
Available corners
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Specifications
Other Nose R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften