Teilenummer
|
---|
A06FSTFCL06R |
A08HSTFCL06R |
A12M-STFCL11-RB1 |
A16R-STFCL11-RB1 |
A16R-STFCR11-RB1 |
A20S-STFCL11-RB1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Protrusion length (L/D) | Details Type | Torque (Nm) | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.98 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8.5 | Linke Hand | 80 | 6 | 9 to 24 | Steel Shank | 0.6 | 4.5 | 6 | -10 | TCMT 06 T1 02 | ||
208.98 € | 1 | 14 Arbeitstage | 11 | Linke Hand | 100 | 8 | 12~32 | Steel Shank | 0.6 | 5.9 | 6 | -6 | TCMT 06 T1 02 | ||
134.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Linke Hand | 150 | 12 | 48 | - | 0.9 | 9 | 11 | -8 | TCMT 11 03 04 | ||
134.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 200 | 16 | 64 | - | 0.9 | 11 | 11 | -5 | TCMT 11 03 04 | ||
134.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 200 | 16 | 64 | - | 0.9 | 11 | 11 | -5 | TCMT 11 03 04 | ||
164.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 250 | 20 | 80 | - | 0.9 | 13 | 11 | -3 | TCMT 11 03 04 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Screw Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | Specifications | CORO-TURN 107 Screw Clamp With Cylindrical Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve |
Cutting Angle(°) | 91 | Tool Lead Angle(°) | -1 | Rake angle γ(°) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Protrusion length (L/D)
Details Type
Torque(Nm)
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften