Teilenummer
|
---|
VNGA160408T015256050 |
VNGA160412S01525-6050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | Blade tip processing | |
---|---|---|---|---|---|---|
55.21 € | 10 | 12 Arbeitstage | 0.8 | Negative land | ||
55.21 € | 10 | 6 Arbeitstage | 1.2 | Negative land + Round honing |
Loading...
Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Werkstoff mit hoher Härte | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 16 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 | Material type | 6500 | Tip Type | A |
Tip relief angle(°) | 0 | Negative land width(mm) | 0.15 | Negative land angle(°) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Blade tip processing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften